Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు396-4147: 105 మి.మీ. బాహ్య వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ బాహ్య రేస్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్స్ & బ్లాక్స్సిలిండర్ బ్లాక్ భాగాలుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు
396-4147: 105 మి.మీ. బాహ్య వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ బాహ్య రేస్
396-4147: 105 మి.మీ. బాహ్య వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ బాహ్య రేస్

Cat® జనరల్ డ్యూటీ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
396-4147: 105 మి.మీ. బాహ్య వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ బాహ్య రేస్
396-4147: 105 మి.మీ. బాహ్య వ్యాసం కలిగిన రోలర్ బేరింగ్ బాహ్య రేస్

Cat® జనరల్ డ్యూటీ రోలర్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
396-4147 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 396-4147 కోసం లక్షణాలు
మెటీరియల్: కార్బన్ స్టీల్
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 396-4147కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613 613B

పైపు లేయర్

594H 561D

టెలిహ్యాండ్లర్

RT80 RT100

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9H D5C III D5C 953B 3 963 953 943 D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

మోటార్ గ్రేడర్

12H 12G 12K 120H 120G 120 160K 160H 120K 160G 16H NA 135H 160H NA 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 140K 163H NA 140H 140G 120H NA 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 14H 120K 2 14G

వీల్ డోజర్

994 992 992D 992B 992C 994F 994D 994K 994H 950

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-323C CP-323C

బ్యాక్‌హో లోడర్

446B 446

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 963B 953B 939 943 953

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

7211 7221

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

227

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

53

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G 16G

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 229 225 215B 231D 235 225B 215 235B 235C 235D 245 229D 245D 245B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి