Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్పిన్స్ఇతర పిన్‌లు4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్

Cat® సాలిడ్ డోవెల్ పిన్ (టార్క్ కన్వర్టర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్
4S-8541: 7.93mm వ్యాసపు సాలిడ్ డోవెల్ పిన్

Cat® సాలిడ్ డోవెల్ పిన్ (టార్క్ కన్వర్టర్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 4S-8541 కోసం లక్షణాలు
Material Description: steel - pins and dowels
Notes: Overall Length: 11.13, Pin Diameter: 7.938, End Type 1: Chamfer, End Type 2: Crown
Material: Carbon Steel
Pin Type: Dowel Pin
Length (mm): 11.13
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4S-8541కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

613G 651E 615 615C II 657E 615C 615C

వీల్-రకం గల లోడర్

972G 972H 972K 966 GC 950G II 950G 962H 962G 950H 950K 962K 995 994 990 993 992 966F 966H 966G 966K 966F II 814K 990K 990H 972G II 938G II 993K 992D 962G II 992C 992G 992K 938H 990 II 994F 994D 970F 994K 994H 966G II 950F II

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G II IT62G IT62H IT38G II IT38H

ఇంజిన్ - ట్రక్

TR53

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D10 D11 D5R LGP D5C III D4H D5R2 D6N OEM D5C D5R XL D6N XL D6M D6N D8L D6N LGP D11N D11R D11T 11 10 3 4 11SU 4S 4P 10C D5C PATLGP 11U 10S 10U 5A PAT D5C PAT 4A

వీల్ డోజర్

844 854 814B 814F II 814K 814F 814 854G 854K 844H 844K

ROTARY CUTTER

RC20

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D20D D30C D30D D35C D300E D300D D300B D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 777 793F 785D 789 785 793 789G 777G 777E 789D

TRANSMISSION-MILITARY

CX28

OEM సొల్యూషన్స్

CX28 CAT WDS

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

939

వీల్-రకం గల స్కిడర్

525 545 535C 535B 545C 525C 525B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815F II 815K 815B 815 815F 816F II 816K 816 816B 816F

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1600G R1600H R1600 R1700G R1300G R1700 II R1300G II

ఇంజిన్ - మెషిన్

C4.4

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 793 797 793D 793B 793C 793F 793F XQ 785G 797F 785C 785D 797B 785B 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 777F 777E 776D 776C 776B 784C 784B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

54H 53 55 54 D4HTSK II

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF343C SPF743

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E80 TH48-E70 TH55 TH55-E70 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90 3512C 3512B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది