Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు4W-3754: బూట్
హోమ్
క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు
4W-3754: బూట్
4W-3754: బూట్

Cat® బూట్ (షిప్పింగ్ మరియు నిల్వ)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
4W-3754: బూట్
4W-3754: బూట్
4W-3754: బూట్
4W-3754: బూట్
4W-3754: బూట్

Cat® బూట్ (షిప్పింగ్ మరియు నిల్వ)

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
4W-3754 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-3754 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 58.2
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.6
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.3
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 64.2
ఎత్తు (mm): 65.0
మెటీరియల్ వివరణ: EPDM రబ్బరు
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.5
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 4W-3754కి అనుకూల మోడల్‌లు

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

G3516H 3516C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

797 789D 797B 789D

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF743 3512B 3508C 3508B 3512C

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

3508C 3508B 3512E 2016

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి