Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు5P-5896: కోటింగ్-యాంటీ-స్కిడ్ (బల్క్)
హోమ్
క్యాబ్స్ఇతర క్యాబ్ కాంపోనెంట్‌లు
5P-5896: కోటింగ్-యాంటీ-స్కిడ్ (బల్క్)
5P-5896: కోటింగ్-యాంటీ-స్కిడ్ (బల్క్)
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® యాంటీ-స్కిడ్ కోటింగ్ (బల్క్)

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-5896: కోటింగ్-యాంటీ-స్కిడ్ (బల్క్)
5P-5896: కోటింగ్-యాంటీ-స్కిడ్ (బల్క్)
కొనుగోలు చేయడానికి ముందు దయచేసి మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® యాంటీ-స్కిడ్ కోటింగ్ (బల్క్)

బ్రాండ్: Cat

అనుకూల పొడవు
ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
5P-5896 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5896 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెడల్పు (mm): 152.4
వెడల్పు (ఇంచులలో): 6.0
Material: Other Mixed: Metal-Nonmetal
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-5896కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

623B 651B 651E 621B 657E 657B 621R 633D 639D 627B 631D 613B 637D 613C 641B 627B 657 657B

పైపు లేయర్

572G

వీల్-రకం గల లోడర్

910

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT12

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D7G D5 D4E D5B

వీల్ డోజర్

960F G910 930 950F II

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D400D D25D D350E D350D D30D D40D

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AE40 II AD45 AD40

ఛాలెంజర్

65C 65D 70C 75C 85C

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C15 3456

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

R1300G R3000H R1700 II R2900G R1300G II R1600 R1700G R1300 R2900

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 777C 777B 777D 69D 777 769D 769C 785C 785D 773B 785B 771D 771C 777E 775B 776 776D 776C 776B 772B 784C 784B 768C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

55

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF343C

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 229 225 215B 231D 215C 215D 235 225B 225D 219 235B 235C 235D 245 313D2 229D 245D 245B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి