Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6874: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-6874 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 13.9
మొత్తం వెడల్పు (mm): 140.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 5.0
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 5.5
మొత్తం పొడవు (mm): 353.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 127.0
Material: Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel,Glass Ceramic,Polyurethane Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-6874కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

587T 587R 583T PL83 PL87 PL72

వీల్ లోడర్

916 926 936 G936 936E 926E

ట్రాక్ లోడర్

983B 977L 955L

బుల్డోజర్

10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 4S 4P 6 10C 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 9SU 8SU 4A

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 16 14 18 120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 160 140M 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 14M3 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

జనరేటర్ సెట్

3508B

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

627K LRC 623K LRC 623K 621K 627K 613G 637K

వాటర్ ఫోర్డింగ్ ట్రాక్టర్

D7R II

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RR-250 RR-250B RM-350B

స్టెబిలైజర్ మిక్సర్

SM-350

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS-56 CS-431C CS-54 CS78B CS-44B CS-56B CS-68B CS54B CP-533D CP-533E CS-323C CS-44 CS-34 CS-433E CS-433C CS-54B CS-78B CS-531D CS-79B CP-433C CP-433E CS-423E CS-64B CP-323C CS-533D CP74B CS-533E CP-54B CS68B CS56B CS-74B CS44B CP-563E CP-563D CP-563C CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP-54 CP-56 CP-573E CP54B CP-74B CP-44 CS-583E CP-34 CS-583C CS-583D CP76B CS74B CS-573C CS-573D CS-573E CS14 CS-563C CS-563D CS-563E CP68B CP44B CP56B

వించ్

54H 57H 56H 59N 59L 58L 57 56 55 54 59 58

కంపాక్టర్

CCS7 CCS9

వీల్ ట్రాక్టర్

623H 621H 627H

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-350B RM-350

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XL D6H XR D6T LGP D6R III D6G2 LGP D6GC D6H II D6XE D10 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D5R LGP D6R XL D9 GC D4H III D6R II 30/30 D6T XW D3G D5H XL D6T XL D7R SERIES D4G D4H D8GC D5R2 D4E D6F SR D5B D5R XL D5M D5N D5H D5G D6E SR D6D D7G2 D6N XL D6R D6T D6M D6N D6E D6G D6H D6K LGP D7R D6G SR D7G D7H D6 D5 D8 D7 D8T D8R D8K D8L D8N D6R STD D6K XL D9T D9R D8R II D9L D9N D6T XL PAT D9H D6T XW PAT DEUCE D6 XE D6G2 XL D6N LGP D4H XL D10N D10R D10T D4E SR D11N D11R D11T D7R II D6R LGP D7R XR

బ్యాక్‌హో లోడర్

416 426 428 438 436 446 416B

న్యూమాటిక్ కంపాక్టర్‌

PS-150C

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

163 143 153 141 140

సాయిల్ స్టెబిలైజర్

SS-250B SS-250

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

CP44B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS64B CS11 CS12 CS16 CS19 CS44B CS54B

రిప్పర్

D5 977 951 955 11 10 7 6 5 4 9 8

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది