Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు5P-6875: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
హోమ్క్యాబ్స్క్యాబ్ విజిబిలిటీమిర్రర్‌లు5P-6875: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6875: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ అసెంబ్లీ (కాన్వెక్స్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
5P-6875: మిర్రర్ అసెంబ్లీ
5P-6875: మిర్రర్ అసెంబ్లీ

Cat® మిర్రర్ అసెంబ్లీ (కాన్వెక్స్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 5P-6875 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 16.8
మొత్తం వెడల్పు (mm): 117.0
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.5
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.6
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 427.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 114.3
Material: Alloy Mixed: Metal,Polyurethane Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 5P-6875కి అనుకూల మోడల్‌లు

బూమ్

120C

వీల్ లోడర్

G910

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT12

ట్రాక్ లోడర్

933C 973C 973D 973K 963 931C II 973 935C 963D 963B 963C 963K 935B 953B 953C 953D 953K 939 933 931 931B 931C 943 939C 935C II 953

బుల్డోజర్

4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT

వీల్ స్కిడ్డర్

518 528 518C 508

బ్యాక్‌హో

931 D3

వించ్

528 518 53

గ్రాపుల్

120C 518 125C

వీల్ ట్రాక్టర్

633E II 623B 623G 651B 623E 623F 651E 621B 657E 657B 615 621E 621F 633D 657G 611 621G 621S 613C II 621 639D 615C 627B 627G 627E 627F 615C II 631D 631E 631G 637G 613B 637D 613C 637E 641B

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D3 D3C II D3C III D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D4C D5C

రిప్పర్

953B 3 953 943

ఫెల్లర్ బంచర్

FB518

వీల్ స్క్రాపర్‌

621E 621B

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

910

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది