Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

607-6145: లింక్ కిట్
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు607-6145: లింక్ కిట్

607-6145: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

607-6145: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

254-0224: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

542-0222: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 304

565-4419: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

9W-3361: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 304

4లో 1 నుండి 4 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 607-6145 కి సంబంధించిన వివరణ

Consult your machine owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

పార్ట్ నంబర్ 607-6145 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    M20

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Pin Retention System:

    Ppr2

    Track Pitch (in):

    7.985

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    HD, HD

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    M22

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

    Number of Sections:

    39

పార్ట్ నంబర్ 607-6145కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

సంబంధిత పార్ట్‌లు

607-9243: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9244: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9245: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9252: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9254: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9268: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9270: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9273: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9275: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9277: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9279: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

608-5035: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

650-8813: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

607-9243
607-9244
607-9245
607-9252
607-9254
607-9268
607-9270
607-9273
607-9275
607-9277
607-9279
608-5035
650-8813

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది