హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు607-9270: లింక్ కిట్

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ప్రస్తుతం ఈ కిట్‌తో అనుబంధించబడిన పార్ట్‌లు ఏవీ లేవు.

మీకు అదనపు సమాచారం కావాలంటే, దయచేసి

.

వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్

పార్ట్ నంబర్ 607-9270 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 607-9270 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్

    Track Bolt Thread:

    M22

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Track Pitch (in):

    7.985

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    ABRASION,ABRASION

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    M22

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Number of Sections:

    39

    Master Link Type:

    Clamp Master

పార్ట్ నంబర్ 607-9270కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6H II D6T XW PAT D6H D6R III D6R XL D6T XL D6R STD

సంబంధిత పార్ట్‌లు

650-8813: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

607-9254: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9273: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9275: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9252: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9268: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9244: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9245: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9277: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9279: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9243: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-6145: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

608-5035: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

650-8813
607-9254
607-9273
607-9275
607-9252
607-9268
607-9244
607-9245
607-9277
607-9279
607-9243
607-6145
608-5035

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది