Caterpillar
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
607-9275: లింక్ కిట్

607-9275: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

607-9275: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

1S-1860: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 304

391-3928: లింక్ అసెంబ్లీ

పరిమాణం: 2

6V-1792: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 304

9S-1838: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

4లో 1 నుండి 4 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 607-9275 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 607-9275 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    0.75

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Track Pitch (in):

    7.985

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    GD, GD

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    0.75

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

    Number of Sections:

    39

పార్ట్ నంబర్ 607-9275కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6H XL D6R D6T D6H XR D6R II D6T XW D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6H II D6T XW PAT D6H D6R III D6R XL D6T XL D6R STD

సంబంధిత పార్ట్‌లు

607-6145: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit 5 Tooth Master, 39 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9243: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 40 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9244: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9245: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9252: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9254: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9268: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9270: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9273: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9277: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

607-9279: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 45 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

608-5035: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 202.81mm Track Pitch

650-8813: లింక్ కిట్

Cat® Link Group Kit PPR2, 190mm Pitch, 46 Section(s), No, SALT, GLT4, 5 Tooth Master

607-6145
607-9243
607-9244
607-9245
607-9252
607-9254
607-9268
607-9270
607-9273
607-9277
607-9279
608-5035
650-8813

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది