Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
Caterpillar
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్ؚవేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

మెట్రిక్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు

6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

6V-5696: M12-1.75 x 80మిమీ హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్

మెట్రిక్

బ్రాండ్: Cat

ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి

Bolt Length (in)

Grip Length (in)

Thread Size (in)

వివరణ

6V-5696

ఈ భాగం:

3.15

1.969

0

మెట్రిక్

627-7262

ఈ భాగం:

మెట్రిక్-ముతక ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్, M12, 6 అసార్టెడ్ పొడవులు, 8 పార్ట్ నెంబర్లు, 195 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

సంబంధిత పార్ట్‌లు

178-2211: ఫాస్టెనర్ కిట్ - మెట్రిక్ కోర్స్

మెట్రిక్-ముతక ఫాస్టనర్ కిట్, 5 పరిమాణాలు, 9 అసార్టెడ్ పొడవులు, 32 పార్ట్ నెంబర్లు, 630 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

198-4767: 12 మి.మీ. మందపాటి హార్డ్ వాషర్

Cat® 12 మి.మీ. మందపాటి ఫ్లాట్ హార్డ్ వాషర్

5P-8245: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

Cat® ఫ్లాట్ వాషర్, ID X OD X T: 13.5 X 25.5 X 3 మి.మీ

6V-7687: M12 x 1.75మి.మీ కోన్ లాక్ నట్

మెట్రిక్

6V-8149: M12X1.75 థ్రెడ్ హెక్స్ నట్

Cat® M12x1.75 థ్రెడ్ హెక్స్ నట్

7D-1649: 13.5 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

8T-8549: నట్

లాక్ నట్

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది