Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లు7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్ట్యూబ్‌లు, ట్యూబ్ అసెంబ్లీలు, ట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లుట్యూబ్ కాంపోనెంట్‌లు7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్

4 బోల్ట్ హైడ్రాలిక్ ఫ్లాంజ్ కవర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్
7J-0401: ఫ్లాంజ్-కవర్

4 బోల్ట్ హైడ్రాలిక్ ఫ్లాంజ్ కవర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7J-0401 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 109.0
మందం (mm): 6.0
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 14 (4X)
ఫ్లాంజ్ రంధ్రాల మధ్య దూరం (mm): 89 (2X)
ఫ్లాంజ్ రంధ్రాల మధ్య వెడల్పు (mm): 51 (2X)
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.3
మందం (ఇంచులలో): 0.25
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.59 (4X)
ఫ్లాంజ్ రంధ్రాల మధ్య దూరం (ఇంచులలో): 3.50 (2X)
ఫ్లాంజ్ రంధ్రాల మధ్య వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.00 (2X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7J-0401కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

990 II 988K 988 994H 992G 990H 992K 990

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789D 798 796 AC 798 AC

రోటరీ డ్రిల్

MD6250 MD6310

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D11R D11T D11

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836K

వీల్ డోజర్

834 844 844H 854G 834K 854K

హైడ్రాలిక్ షోవెల్

6060

ట్రక్

797 789D 797B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది