หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงการบำรุงรักษา120-7351: ชุดซีลอุปกรณ์สะสมแรงดันไฮดรอลิก
หน้าแรก120-7351: ชุดซีลอุปกรณ์สะสมแรงดันไฮดรอลิก

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 120-7351

The Hydraulic Accumulator Seal Kit is a set of components to preserve the effectiveness of hydraulic accumulators. This kit includes high-quality seals designed to create a secure and leak-free seal within the accumulator assembly. By preventing hydraulic fluid leaks, the kit contributes to the overall reliability and efficiency of hydraulic systems.Attributes: • Resistant to hydraulic fluid and pressure.• Provides a reliable barrier against leaks.• Compatible with various hydraulic systems.Applications:The Hydraulic Accumulator Seal Kit is used to maintain hydraulic pressure and energy storage. Regular maintenance using the seal kit ensures that hydraulic accumulators continue to operate efficiently, preventing leaks and contributing to the overall reliability of hydraulic systems.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ สารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 120-7351

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 120-7351

ค้อน

115 H45S H45

รถขุด

320-A 325-A 325 LN 312-A 320 L 322 L 325 L 322 LN 317-A 315-A 320-A S 320C 322-A N 320-A N 322C

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน