479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı
Ana sayfaYükseltme ve Onarım KitleriOnarım ve Servis KitleriMotorlarMotor Conta Kitleri479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı
Ana sayfa479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı

479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Marka: Cat

Ürün Resimleri

479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı

479-8909: Blok ve Yağ Karteri Contaları Kiti - Orta Alt Yapı

Cat® Engine Central and Lower Structure Gasket Kit provides a reliable seal between the engine block and oil pan, ensuring optimal engine performance

Marka: Cat

Bu kite dahil olan parçalar

Hiçbir sonuç bulunamadı.

118-5068: 15,54 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

165-6170: 24,13 mm Dış Çaplı Dişsiz Tapa

Miktar: 3

188-0210: 0,8 mm Kalınlığında Yağ Karteri Contası

Miktar: 1

291-8145: 26,62 mm İç Çaplı Düz Dişli O-Ring Keçesi

Miktar: 1

4N-0699: 0,8 mm Kalınlığında Flanş Contası

Miktar: 4

5P-5846: 40,64 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

5P-8068: 37,47 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

5P-8210: 31,34 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

6V-3251: 19,18 mm İç Çaplı Lastik O-Ring Keçesi

Miktar: 2

6V-9027: 8,92 mm İç Çaplı O-Ring Keçesi

Miktar: 1

7C-0307: 0,8 mm Kalınlığında Kapak Contası

Miktar: 1

7W-6081: 0,8 mm Kalınlığında Motor Bloğu Kapağı Contası

Miktar: 1

198-1517: 1,2 mm Kalınlığında Silindir Bloğu Kapak Contası

Miktar: 1

1 ila 13 / 13 tanesi gösteriliyor

479-8909 parça numarası için tanım

An Engine Central and Lower Structure Gasket Kit is a comprehensive set that includes gaskets, an O ring seal, a plug, and bendable locks designed to provide a reliable seal between the engine block and oil pan. The gaskets in the kit work by creating a tight seal between the engine block and oil pan, preventing oil leakage. The precision fit ensures that the gaskets snugly fit into the designated areas, effectively blocking any potential points of oil escape. It helps in maintaining proper lubrication but also prevents oil contamination and ensures the overall health and efficiency of the engine.

Attributes:
• Made from high-quality materials.
• Resistance to oil and temperature variations.
• Ensures a secure seal, preventing oil and coolant leakage.
• Protects against contamination and corrosion.

Applications:
An Engine Central and Lower Structure Gasket Kit ensures a secure seal between the engine block and oil pan and contributes to maintaining optimal operating temperatures within the engine.

Uyarı:Bu ürün sizi, Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve doğum kusurlarına veya diğer üreme zararlarına neden olduğu bilinen 1,3-Bütadien gibi kimyasallara maruz bırakabilir. Daha fazla bilgi için www.P65Warnings.ca.gov adresine gidin.

479-8909 parça numarası için teknik özellikler

Bu parça için hâlâ teknik özellik eklemeye çalışıyoruz.

479-8909 parça numarası için Uyumlu Modeller

MOTOR - ENDÜSTRİYEL

3406C

JENERATÖR SETİ MOTOR

3406B

JENERATÖR SETİ

3406C

JENERATÖR

SR4B SR4

Anahtar

Anahtar

Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi