Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.
Yeniden üretilmiş
İade edilemez
Kit
Değiştirildi
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Cat
Çalışma Genişliği
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Maksimum Kesme Derinliği
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı
Required Hydraulics
High Flow
Toplam Genişlik
73.1 in
Toplam Uzunluk
49.1 in
Toplam Yükseklik
36.6 in
Ağırlık
2107.6 lb
Optimum Hidrolik Akış
98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı
230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Tambur Devri
149 dev/dk.
Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 inç)
Yatırma Açısı Aralığı
8° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi
29.5 in
Konik Uçlar
54
Standart Uç Tipi
Genel Amaçlı
Working Width
600 mm (23,6 inç) - 800 mm (31,4 inç)
Machine Type
Arazi Yükleyicileri, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Kompakt Tekerlekli Yükleyici, Mikro Yükleyiciler
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 inç) - 200 mm (7,8 inç)
Cat® Smart Grader Blade attachments are for cutting, moving and grading dirt, gravel, sand and virtually any other material used as a base.
Cat
Overall Width
102.6 in
Blade Width
96 in
Width - Fully Angled
105.8 in
Optimal Hydraulic Flow
50-86 lpm (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
180-230 bar (2600-3340 psi)
Required Hydraulics
Standard Flow w/14 pin
Overall Length
88.4 in
Overall Height with Masts
104.4 in
Overall Height
41.2 in
Weight
2292.8 lb
Tilt Angle Range
15° Left/Right
Maximum Blade Angle - Right/Left of Center
30 degrees
Blade Height
17 in
Maximum Cutting Edge Clearance
6 in
Ground Clearance
6 in
Maximum Cutting Depth
4 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Working Width (Wings Closed)
102.6 in
Working Width (Wings Open)
99.3 in
Wing Rotation
205 degrees
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Cat
Genişlik
74.1 in
Kapasite
0.58 yd³
Ağırlık
597.5 lb
Yükseklik
16.8 in
Uzunluk
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
Taban Kenarı Kalınlığı
0.7 in
Kesici Kenar Kalınlığı
0.6 in
Arayüz Tipi
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Cat
Genişlik
80.2 in
Kapasite
0.63 yd³
Ağırlık
630.5 lb
Yükseklik
16.8 in
Uzunluk
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Taban Kenarı Kalınlığı
0.7 in
Kesici Kenar Kalınlığı
0.6 in
Arayüz Tipi
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat® Genel Hizmet Kazı Süpürgeleri, düz yüzeylerdeki hafif kalıntıları ileri veya geri hareketle süpürüp toplar.
Cat
Toplam Genişlik
71.3 in
Süpürme Genişliği
59.1 in
Fırça Çapı
26.2 in
Gerekli Hidrolik
Elektriksiz Standart Akış
Yükseklik
31.2 in
Uzunluk
60.2 in
Ağırlık
948 lb
Optimum Hidrolik Akış
30-86 l/dak. (8-23 gal/dak.)
Optimum Hidrolik Basıncı
145-241 bar (2.100-3.500 psi)
Motor Hacmi
24.1 in³/rev
Maksimum Akışta Fırça Hızı
210 dev/dak.
Tahrik Yöntemi
Doğrudan Tahrik
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Cat
Carriage Height
36.8 in
Carriage Width
45.8 in
Carriage Weight
211.6 lb
Tine Length
48 in
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
105.8 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Cat
Ağırlık
169.8 lb
Machine Class
5-6 Ton
Genişlik
10.7 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
20.8 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
10.7 in
Pim Çapı
1.8 in
Makine Sınıfı
5 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
Cat
Makine Sınıfı
7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
690 lb
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
S45 Ataşman Değiştirici / S45 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik
37.4 in
Uzunluk
24.1 in
Toplam Genişlik
27.8 in
Döndürme Hızı
1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı
40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi
17.7 ft³
Maksimum Kova Genişliği
59.1 in
Optimum Hidrolik Akış
45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı
3625.9 psi
Gerekli Hidrolik
1. Yardımcı
Yatırma Torku
19545.4 lb/ft
Dönme Torku
4499.1 lb/ft
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Cat
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
Enerji Sınıfı
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Makine Sınıfı
4-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Mounting Hole Pattern Size
LG
Ataşman Mil Çapı
2.7 in
Darbe Sıklığı
500-900 bpm
Minimum Çalışma Basıncı
1775 psi
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı
8000.6 lb
Optimum Hidrolik Akış
40-70 lpm (10,6-18,5 gpm)
Toplam Genişlik
12.4 in
Toplam Uzunluk
17.3 in
Toplam Yükseklik
53.9 in
Yükseklik - Ataşman Olmadan
39.1 in
Ses Seviyesi
124 dB
Bağlantı Braketi Boyutu
Büyük
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Backhoe Loaders, Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Yıkım ve inşaat uygulamaları için kullanılır.
Cat
Çalışma Ağırlığı - Ataşman Dahil
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
Enerji Sınıfı
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Makine Sınıfı
6-9 Tonluk Mini Ekskavatörler, 216-299 Mikro Yükleyici/Kompakt Paletli Yükleyiciler, 415-444 Kazıcı Yükleyiciler
Mounting Hole Pattern Size
LG
Ataşman Mil Çapı
3 in
Darbe Sıklığı
400-800 bpm
Minimum Çalışma Basıncı
1704.1 psi
Minimum Taşıyıcı Ağırlığı
13999.3 lb
Optimum Hidrolik Akış
50-90 lpm (13,2-23,8 gpm)
Toplam Genişlik
12.4 in
Toplam Uzunluk
17.3 in
Toplam Yükseklik
55.2 in
Yükseklik - Ataşman Olmadan
41.1 in
Ses Seviyesi
129 dB
Bağlantı Braketi Boyutu
Büyük
Compatibility
Excavators, Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Kanal temizleme, eğim verme, tesviye ve diğer yüzey kaplama işleri için.
Cat
Genişlik
47.2 in
Kapasite
9.2 ft³
Ağırlık
410.5 lb
Taban Kenarı Kalınlığı
0.8 in
Uç Yarıçapı
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
Arayüz Tipi
Pimli
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Makinenin çok yönlülüğünü ve toplam üretimini artırın.
Cat
Ağırlık
211.6 lb
Machine Class
7-9 Ton
Genişlik
14.6 in
Coupler Type
Dual Lock™ Pin Grabber
Uzunluk
23.4 in
Pins Included
Yes
Toplam Yükseklik
13.7 in
Pim Çapı
2 in
Makine Sınıfı
8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi
Pimli
Gerekli Hidrolik
Özel Fabrika Çıkışlı
Çok çeşitli uygulamalarda maksimum performans ve değer sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek mukavemetli kovalar.
Cat
Genişlik
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
Kapasite
4.6 ft³
Width (in)
24.4
Ağırlık
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
Taban Kenarı Kalınlığı
0.8 in
Uç Yarıçapı
30.9 in
Arayüz Tipi
Pimli
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Cat
Çalışma Genişliği
23.6 in
Cutting Width (in)
24
Maksimum Kesme Derinliği
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı
Required Hydraulics
High Flow
Toplam Genişlik
73.1 in
Toplam Uzunluk
56.4 in
Toplam Yükseklik
36.6 in
Ağırlık
2685.2 lb
Optimum Hidrolik Akış
98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı
230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Tambur Devri
149 dev/dk.
Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 inç)
Yatırma Açısı Aralığı
8° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi
29.5 in
Konik Uçlar
54
Standart Uç Tipi
Genel Amaçlı
Su Deposu Kapasitesi
42.3 gal (US)
Working Width
600 mm (23,6 inç) - 800 mm (31,4 inç)
Machine Type
Arazi Yükleyicileri, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Kompakt Tekerlekli Yükleyici, Mikro Yükleyiciler
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 inç) - 200 mm (7,8 inç)
Yüksek hızlı tambur ve konik uçlar, yeniden yüzey kaplama yapmadan önce asfalt ve betonu hızlı bir şekilde kaldırır.
Cat
Çalışma Genişliği
17.7 in
Cutting Width (in)
18
Maksimum Kesme Derinliği
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
Gerekli Hidrolik
Yüksek Akışlı
Required Hydraulics
High Flow
Toplam Genişlik
73.1 in
Toplam Uzunluk
49.1 in
Toplam Yükseklik
36.6 in
Ağırlık
1869.5 lb
Optimum Hidrolik Akış
98-125 l/dk. (26-33 gal/dk.)
Optimum Hidrolik Basıncı
230-280 bar (3.300-4.000 psi)
Tambur Devri
149 dev/dk.
Opsiyonel Tambur Genişliği/Derinliği
80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 inç)
Yatırma Açısı Aralığı
8° Sol/Sağ
Yana Kaydırma Hareketi
29.5 in
Konik Uçlar
42
Standart Uç Tipi
Genel Amaçlı
Working Width
300 mm (11,8 inç) - 500 mm (19,6 inç)
Machine Type
Arazi Yükleyicileri, Kompakt Paletli Yükleyiciler, Kompakt Tekerlekli Yükleyici, Mikro Yükleyiciler
Maximum Cut Depth
160 mm (2,6 inç) - 200 mm (7,8 inç)
Çeşitli uygulamalarda kazmak, yüklemek, taşımak, dengelemek, boşaltmak ve tesviye için kullanılır.
Cat
Genişlik
68.1 in
Kapasite
0.52 yd³
Ağırlık
551.2 lb
Yükseklik
16.8 in
Uzunluk
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.52
Taban Kenarı Kalınlığı
0.7 in
Kesici Kenar Kalınlığı
0.6 in
Arayüz Tipi
Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici
Width (in)
68
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
1 - 16 / 1200 sonuç
1 - 16 / 1200 sonuç