Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки194-3519: Розетка (1/4 в приводі)
Основне менюПриладдя для майстерніІнструментиТріскачки та торцеві головкиРозетки194-3519: Розетка (1/4 в приводі)
194-3519: Розетка (1/4 в приводі)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Марка: Cat

Зображення виробу
194-3519: Розетка (1/4 в приводі)
194-3519: Розетка (1/4 в приводі)
194-3519: Розетка (1/4 в приводі)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Технічні характеристики для номера за каталогом 194-3519

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Довжина (мм): 50,8
Довжина (дюйми): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,84
Inner Diameter (in): 0,23
Hex Size (mm): 7,0
Hex Size (in): 0,276
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,363
Weight (lb): 0,8
Розмір (мм): 7.0
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено