ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
ביתציוד לסדנאותתיאורראצ'ים ושקעיםשקעים194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

מותג: Cat

תמונות מוצר
194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬
194-3519: שקע (הינע של 1/4 אינץ')‬

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תיאורמפרטים
מפרט למק"ט 194-3519

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך (מ"מ): 50.8
אורך (אינץ'): 2.0
Inner Diameter (mm): 5.84
Inner Diameter (in): 0.23
Hex Size (mm): 7.0
Hex Size (in): 0.276
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12.19
Outer Diameter (in): 0.48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.363
Weight (lb): 0.8
גודל (מ"מ): 7.0
הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה