Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট194-3519: সকেট (ড্রাইভে 1/4)
হোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট
194-3519: সকেট (ড্রাইভে 1/4)
194-3519: সকেট (ড্রাইভে 1/4)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
194-3519: সকেট (ড্রাইভে 1/4)
194-3519: সকেট (ড্রাইভে 1/4)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর 194-3519 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 50.8
দৈর্ঘ্য (in): 2
Inner Diameter (mm): 5.84
Inner Diameter (in): 0.23
Hex Size (mm): 7
Hex Size (in): 0.276
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12.19
Outer Diameter (in): 0.48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.363
Weight (lb): 0.8
সাইজ (mm): 7.0
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন