Caterpillar

Chọn thiết bị

Chọn thiết bị để xem các linh kiện phù hợp với thiết bị của bạn.
Không có kết quả đề xuất. Thử lại.
Đăng ký
Caterpillar

Thêm Thiết bị

Để tìm các bộ phận ăn khớpĐể tìm các bộ phận ăn khớp
Tìm số bộ phận hoặc tên

Chọn thiết bị

Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoChốt liên kết và Ổ lăn tay áoỔ lăn ống ngoài473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoChốt liên kết và Ổ lăn tay áoỔ lăn ống ngoài
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)

Ổ LĂN ỐNG NGOÀI Cat® (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)
473-1668: Ổ LĂN ỐNG NGOÀI (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)

Ổ LĂN ỐNG NGOÀI Cat® (ỐNG LÓT Ổ TRỤC)

Nhãn hiệu: Cat

Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Liệu Bộ phận Có Lắp Vừa Không?Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Thêm thiết bị
Liệu có vừa chưa hay cần sửa chữa? Thêm thiết bị của bạn để xem linh kiện này có vừa không hoặc liệu có sẵn các tùy chọn sửa chữa hay không.
Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồMô tảThông số kỹ thuậtCác kiểu tương thích
Sơ đồ linh kiện cho 473-1668
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 473-1668

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Độ dày của Răng gàu (inc): 0,83
Độ dày Răng gàu (mm): 21
Đường kính Bên trong (mm): 433
Đường kính Bên trong (inc): 17,05
Đường kính ngoài (mm): 458
Đường kính ngoài (inc): 18,03
Chiều dài Tổng thể (mm): 502
Chiều dài Tổng thể (inc): 19,76
Đường kính Mặt bích (mm): 543
Đường kính Mặt bích (inc): 21,38
Loại: ỐNG NGOÀI CÓ MẶT BÍCH
Rãnh Bên trong: KHÔNG CÓ LỖ CHO MỠ BÔI TRƠN TRONG Ổ LĂN
Vật liệu: Đồng thiếc
Xem Thêm
kiểu tương thích với số linh kiện 473-1668

Hiện chúng tôi không có thông tin tương thích về linh kiện này.

PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia