Trang chủPhần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngĐầu cần & cần điều khiểnCáp điều khiển487-9714: Cáp cửa cabin
Trang chủ
Phần cứng, vòng đệm và vật tư tiêu haoPhần cứngĐầu cần & cần điều khiểnCáp điều khiển
487-9714: Cáp cửa cabin
487-9714: Cáp cửa cabin

Cáp cửa cabin bằng thép không gỉ Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
487-9714: Cáp cửa cabin
487-9714: Cáp cửa cabin
487-9714: Cáp cửa cabin
487-9714: Cáp cửa cabin
487-9714: Cáp cửa cabin

Cáp cửa cabin bằng thép không gỉ Cat®

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tả
Mô tả

Description:
A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door.

Description:
A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door.

Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Xem Thêm
Các kiểu tương thích
Các kiểu tương thích
Articulated Truck
740 GC730745725735
Ejector Truck
740
Xem Thêm
Articulated Truck
740 GC730745725735
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Sơ đồ linh kiện cho 487-9714
Xem các sơ đồ Linh kiện chi tiết
Thêm thiết bị của bạn
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia