AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetTankojen päät & ohjaustangotOhjauskaapeli487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetTankojen päät & ohjaustangotOhjauskaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli

Cat® ruostumattomasta teräksestä valmistettu hytin ovikaapeli

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli
487-9714: Ohjaamon oven kaapeli

Cat® ruostumattomasta teräksestä valmistettu hytin ovikaapeli

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door, mostly used in CAT 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, 745 OEM Applications.

Description:
A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door, mostly used in CAT 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, 745 OEM Applications.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Articulated Truck
740 GC730745725735
Ejector Truck
740
Näytä enemmän
Articulated Truck
740 GC730745725735
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 487-9714
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa