Вписване
Кабел на врата на кабина от неръждаема стомана Cat®
Марка: Cat
Кабел на врата на кабина от неръждаема стомана Cat®
Марка: Cat
A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.
Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door.
Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.
Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено
Фабрично възстановена
Не подлежи на връщане
Комплект
Заменено