Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররড এন্ড ও কন্ট্রোল রডকন্ট্রোল ক্যাবল487-9714: কেবিন ডোর কেবল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যাররড এন্ড ও কন্ট্রোল রডকন্ট্রোল ক্যাবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল

Cat® স্টেইনলেস স্টীল কেবিন দরজা তারের

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
487-9714: কেবিন ডোর কেবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল
487-9714: কেবিন ডোর কেবল

Cat® স্টেইনলেস স্টীল কেবিন দরজা তারের

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door.

A Cabin Door Cable is a type of cable used to control the opening and closing of cabin doors. It is typically made from high-strength materials, such as steel or stainless steel, which can withstand heavy use and harsh environments. A Cabin Door Cable typically consists of a cable with a loop or eyelet at one end and a fitting or connector at the other end. The loop or eyelet is typically attached to the door handle or latch mechanism, while the fitting or connector is attached to the door frame or fuselage.

Attributes:
• Used on the Left-Hand side of the Cabin Door.
• Flexible enough to bend and curve.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Cabinet Control Cable is used in Cabin Door to provide secure operation of the Door.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
740 GC730745725735
Ejector Truck
740
আরও দেখুন
Articulated Truck
740 GC730745725735
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
487-9714 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন