Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页升级和维修套件升级套件护罩650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
首页升级和维修套件升级套件护罩650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

品牌: Cat

产品图像
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

品牌: Cat

此套件包含的零件

没有可用结果。

640-5898: BRACKET AS
640-5898: BRACKET AS数量: 1
650-7639: 防滚翻保护结构顶篷顶板
650-7639: 防滚翻保护结构顶篷顶板数量: 1
9X-8257: 17.5 mm 内径垫圈
9X-8257: 17.5 mm 内径垫圈数量: 4
656-7408: 防落物保护结构警告贴膜
656-7408: 防落物保护结构警告贴膜数量: 1
362-1320: MJ12 六角头螺栓
362-1320: MJ12 六角头螺栓数量: 4
488-3974: M10x1.5 六角头螺栓
488-3974: M10x1.5 六角头螺栓数量: 16
640-5899: BRACKET AS
640-5899: BRACKET AS数量: 1
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈
8T-4223: 13.5 mm 内径垫圈数量: 4
8T-7338: M16-2 x 45 mm 六角头螺栓
8T-7338: M16-2 x 45 mm 六角头螺栓数量: 4
正在显示 1 - 9/9
描述技术规格兼容型号
零件号 650-7628 的技术规格

我们仍在努力为此零件添加技术规格。

零件号 650-7628 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。