होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटगार्डिंग650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटगार्डिंग
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

640-5898: BRACKET AS
640-5898: BRACKET ASमात्रा: 1
650-7639: रोलओवर सुरक्षा संरचना कैनोपी रूफ़ प्लेट
650-7639: रोलओवर सुरक्षा संरचना कैनोपी रूफ़ प्लेटमात्रा: 1
9X-8257: 17.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
9X-8257: 17.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 4
640-5899: BRACKET AS
640-5899: BRACKET ASमात्रा: 1
488-3974: बोल्ट असेंबली
488-3974: बोल्ट असेंबलीमात्रा: 16
8T-7338: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्ट
8T-7338: M16-2 x 45 मिलीमीटर हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 4
8T-4223: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
8T-4223: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 4
656-7408: Falling Object Protection Structure Warning Film
656-7408: Falling Object Protection Structure Warning Filmमात्रा: 1
362-1320: MJ12 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
362-1320: MJ12 हेक्सागोनल हेड बोल्टमात्रा: 4
9 के 1 से 9 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 650-7628 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 650-7628 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें