StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
StartUpgrade- en reparatiekitsUpgrade-kitsBescherming650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

Merk: Cat

Productafbeeldingen
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

Merk: Cat

Garantie-informatie
Retourbeleid
Onderdelen in deze set

Geen resultaten beschikbaar.

640-5899: BRACKET AS
640-5899: BRACKET ASAantal: 1
488-3974: M10x1,5 zeskantige bout
488-3974: M10x1,5 zeskantige boutAantal: 16
8T-7338: M16-2 x 45mm zeskant opvoerhoogte bout
8T-7338: M16-2 x 45mm zeskant opvoerhoogte boutAantal: 4
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitring
8T-4223: 13,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 4
656-7408: Waarschuwingssticker voor vallende voorwerpenbeschermingsstructuur
656-7408: Waarschuwingssticker voor vallende voorwerpenbeschermingsstructuurAantal: 1
362-1320: MJ12 zeskantkopbout
362-1320: MJ12 zeskantkopboutAantal: 4
640-5898: BRACKET AS
640-5898: BRACKET ASAantal: 1
650-7639: Dakplaat ROPS-constructie
650-7639: Dakplaat ROPS-constructieAantal: 1
9X-8257: 17,5 mm binnendiameter sluitring
9X-8257: 17,5 mm binnendiameter sluitringAantal: 4
1 tot 9 van 9 weergeven
BeschrijvingSpecificatiesCompatibele modellen
Specificaties voor onderdeelnummer 650-7628

Er wordt gewerkt aan een toekomstige specificatie voor dit onderdeel.

Compatibiliteitsmodels voor onderdeelnummer 650-7628

Momenteel hebben we geen compatibiliteitsinformatie voor dit onderdeel.

SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen