Αρχική οθόνηΣετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
Αρχική οθόνη
Σετ Αναβάθμισης και ΕπισκευήςΚιτ αναβάθμισηςΠροστασία
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit
650-7628: Falling Object Protection Level 2 (FOPS2) Kit

Kit provides means of installing roof mounted accessories and meets ISO 3449:1992 FOPS Level 2 overhead protection. Compatible with the water tank, auxiliary cooler, single point lift, powered HVAC pre-cleaner, warning lights, and seat belt lights.

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.

640-5898: BRACKET AS
640-5898: BRACKET ASΠοσότητα: 1
650-7639: Πλάκα οροφής καλύπτρας κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπής
650-7639: Πλάκα οροφής καλύπτρας κατασκευής προστασίας έναντι ανατροπήςΠοσότητα: 1
9X-8257: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17,5 mm
9X-8257: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 17,5 mmΠοσότητα: 4
656-7408: Falling Object Protection Structure Warning Film
656-7408: Falling Object Protection Structure Warning FilmΠοσότητα: 1
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12
362-1320: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής MJ12Ποσότητα: 4
640-5899: BRACKET AS
640-5899: BRACKET ASΠοσότητα: 1
488-3974: ΣΥΓΚ. ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ
488-3974: ΣΥΓΚ. ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥΠοσότητα: 16
8T-7338: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 45mm
8T-7338: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής M16-2 x 45mmΠοσότητα: 4
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mm
8T-4223: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 13,5 mmΠοσότητα: 4
Εμφανίζονται 1 έως 9 από 9
ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 650-7628

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη προδιαγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 650-7628

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό