登录
适用于 793 非公路用卡车的 Cat® 挡泥罩安装底盘,长 X 宽 X 厚:280 X 30 X 5 mm
品牌: Cat
适用于 793 非公路用卡车的 Cat® 挡泥罩安装底盘,长 X 宽 X 厚:280 X 30 X 5 mm
品牌: Cat
描述:
底盘(零件号 8X-4289)用于将挡泥罩固定到支腿,适用于某些非公路用卡车型号。
特性:
• 材料:钢
• 长度:280 mm(11.02 in)
• 宽度:30 mm(1.18 in)
• 板厚:5 mm(0.20 in)
• 孔间距:250 mm(9.84 in)
• 孔尺寸:15.5 mm(0.61 in)(2X)
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货