Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট

793 হাইওয়েতে ব্যবহার করা হয় না এমন ট্রাকের জন্য Cat® মাড গার্ড মাউন্টিং প্লেট, L X W X T: 280 X 30 X 5mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট
8X-4289: মাউন্টিং প্লেট

793 হাইওয়েতে ব্যবহার করা হয় না এমন ট্রাকের জন্য Cat® মাড গার্ড মাউন্টিং প্লেট, L X W X T: 280 X 30 X 5mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Plate part # 8X-4289 is used to secure the mud guard to the outrigger on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Material: Steel
• Length: 280mm (11.02 in)
• Width: 30mm (1.18 in)
• Plate Thickness: 5mm (0.20 in)
• Distance between Holes: 250mm (9.84 in)
• Hole Size: 15.5mm (0.61 in) (2X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Plate part # 8X-4289 is used to secure the mud guard to the outrigger on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Material: Steel
• Length: 280mm (11.02 in)
• Width: 30mm (1.18 in)
• Plate Thickness: 5mm (0.20 in)
• Distance between Holes: 250mm (9.84 in)
• Hole Size: 15.5mm (0.61 in) (2X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.61 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 15.5 (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 11.02
দৈর্ঘ্য (mm): 280
উপদান: স্টিল
পুরুত্ব (in): 0.20
পুরুত্ব (mm): 5
প্রস্থ (in): 1.18
প্রস্থ (mm): 30
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
হোলের সাইজ (in): 0.61 (2X)
হোলের সাইজ (mm): 15.5 (2X)
দৈর্ঘ্য (in): 11.02
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Truck
793793D793B793C
Off Highway Truck
793D
আরও দেখুন
Truck
793793D793B793C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8X-4289 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন