साइन इन करें
793 ऑफ हाईवे ट्रक के लिए Cat® मड गार्ड माउंटिंग प्लेट, L X W X T: 280 X 30 X 5 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
793 ऑफ हाईवे ट्रक के लिए Cat® मड गार्ड माउंटिंग प्लेट, L X W X T: 280 X 30 X 5 मिलीमीटर
ब्रांड: Cat
Description:
Plate part # 8X-4289 is used to secure the mud guard to the outrigger on certain Off-Highway Truck models.
Attributes:
• Material: Steel
• Length: 280mm (11.02 in)
• Width: 30mm (1.18 in)
• Plate Thickness: 5mm (0.20 in)
• Distance between Holes: 250mm (9.84 in)
• Hole Size: 15.5mm (0.61 in) (2X)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें