登录
Cat® 挡泥罩安装带,长 X 宽:1112 X 25 mm
品牌: Cat
Cat® 挡泥罩安装带,长 X 宽:1112 X 25 mm
品牌: Cat
描述:
Cat 安装带(如 275-8089)用于在某些非公路用卡车型号上,固定安装在挡泥板上的挡泥罩。
特性:
• 钢板
• 长度:1112 mm(43.8 in)
• 宽度:25 mm(1.0 in)
• 材料厚度:3 mm(0.12 in)
• 孔尺寸:12 mm(0.5 in)(6X)
• 孔间距:177 mm(7.0 in)(5X)
• 与 M10 或 3/8 英寸紧固件搭配使用
应用:
请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货