AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt8X-4289: Asennuslevy
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTangot, levyt ja kulmakiinnikkeetLitteät tavallisen muotoiset levyt
8X-4289: Asennuslevy
8X-4289: Asennuslevy

Cat® Mutasuojan asennuslevy 793 Off Highway -kuorma-autoon, pituus x leveys x pituus: 280 x 30 x 5 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8X-4289: Asennuslevy
8X-4289: Asennuslevy
8X-4289: Asennuslevy
8X-4289: Asennuslevy
8X-4289: Asennuslevy

Cat® Mutasuojan asennuslevy 793 Off Highway -kuorma-autoon, pituus x leveys x pituus: 280 x 30 x 5 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Plate part # 8X-4289 is used to secure the mud guard to the outrigger on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Material: Steel
• Length: 280mm (11.02 in)
• Width: 30mm (1.18 in)
• Plate Thickness: 5mm (0.20 in)
• Distance between Holes: 250mm (9.84 in)
• Hole Size: 15.5mm (0.61 in) (2X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Plate part # 8X-4289 is used to secure the mud guard to the outrigger on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Material: Steel
• Length: 280mm (11.02 in)
• Width: 30mm (1.18 in)
• Plate Thickness: 5mm (0.20 in)
• Distance between Holes: 250mm (9.84 in)
• Hole Size: 15.5mm (0.61 in) (2X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Reiän koko (in): 0.61 (2X)
Reiän koko (mm): 15.5 (2X)
Pituus (in): 11.02
Pituus (mm): 280
Materiaali: Teräs
Paksuus (in): 0.20
Paksuus (mm): 5
Leveys (in): 1.18
Leveys (mm): 30
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Reiän koko (in): 0.61 (2X)
Reiän koko (mm): 15.5 (2X)
Pituus (in): 11.02
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Truck
793793D793B793C
Off Highway Truck
793D
Näytä enemmän
Truck
793793D793B793C
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 8X-4289
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa