تحديد متجر
بالنسبة للتسعير والتوفر
تحديد متجر
تحديد متجر
تُستخدم في التطبيقات النموذجية للمحاريث الخلفية، مثل حفر القواعد، والأساسات، وحُفر الصرف، وحفر خنادق المرافق، والردم، وصيانة المنحدرات والسدود في محيطات التشييد، والصناعة، والمسطحات الخضراء.
تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.
قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.
مُعاد التصنيع
غير قابلة للإرجاع
طقم
مستبدلة
1 - 1 من 1 النتائج
1 - 1 من 1 النتائج
Cat
عمق الحفر الأقصى
117 in
الوزن أثناء التشغيل
2325.9 lb
الطول الإجمالي
91.9 in
امتداد جهاز التثبيت - موضع التشغيل
71.4 in
عمق الحفر 610 مم (قدمان)
124.3 in
عمق الحفر 4220 مم (8 أقدام)
106.5 in
عمق حفر الجدار المستقيم
79.5 in
ارتفاع التشغيل الإجمالي
146.6 in
ارتفاع التحميل
97.2 in
وصول التحميل
73.6 in
الوصول من محور ارتكاز التأرجح عند الخط الأرضي
158.6 in
قوس التأرجح
180 درجة
تدوير الجرافة
183 درجة
قوة مقاومة اللف والرفع للجرافة
7012.9 lb
قوة مقاومة اللف والرفع للذراع
3538.4 lb
ارتفاع محور ارتكاز ذراع الرافعة
17.6 in
الخلوص الأرضي
3.9 in
ارتفاع النقل
100.9 in
عرض النقل
80.4 in
المكونات الهيدروليكية المطلوبة
التدفق القياسي مع النظام الكهربي 14 سنًا
التدفق الهيدروليكي المثالي
50-86 لترًا/دقيقة (13-23 جالونًا في الدقيقة)
الضغط الهيدروليكي المثالي
180-230 بار (2600-3340 رطل لكل بوصة مربعة)
سير التبديل الجانبي الإجمالي
33 in
نوع الوصلة البينية
قارنة التوصيل المزوَّدة بسيور انزلاقية