Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.
Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.
Regenerowane
Niepodlegające zwrotowi
Zestaw
Wymienione
Są przeznaczone do użytku w typowych zastosowaniach koparko-ładowarek, takich jak tworzenie wykopów pod fundamenty i piwnice oraz kopanie rowów odwadniających, wykopów instalacyjnych, zasypywanie, a także porządkowanie zboczy i nasypów w przemyśle i operacjach związanych z kształtowaniem terenu.
1 - 1 z 1 wyniki(-ów)
1 - 1 z 1 wyniki(-ów)
Cat
Maksymalna głębokość kopania
117 in
Masa eksploatacyjna
2325.9 lb
Długość całkowita
91.9 in
Rozstaw podpór – położenie robocze
71.4 in
Głębokość kopania z wysokości 610 mm (2 stopy)
124.3 in
Głębokość kopania z wysokości 4220 mm (8 stóp)
106.5 in
Głębokość kopania wykopu o ścianie pionowej
79.5 in
Całkowita wysokość robocza
146.6 in
Wysokość załadunku
97.2 in
Zasięg ładowania
73.6 in
Zasięg od przegubu na poziomie podłoża
158.6 in
Zakres obrotu
180 stopni
Kąt obrotu łyżki
183 stopnie
Siła odspajania łyżki
7012.9 lb
Siła odspajania ramienia
3538.4 lb
Wysokość wysięgnika
17.6 in
Prześwit
3.9 in
Wysokość transportowa
100.9 in
Szerokość transportowa
80.4 in
Wymagany układ hydrauliczny
Standardowe natężenie przepływu z 14-stykowym zasilaniem elektrycznym
Optymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego
50–86 l/min (13–23 gal/min)
Optymalne ciśnienie oleju hydraulicznego
180–230 barów (2600–3340 psi)
Łączny przesuw boczny
33 in
Typ adaptera
Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym