Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.
Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.
Remanufaturados
Sem Devolução
Kit
Substituto
Usadas em aplicações típicas para retroescavadeiras, tais como escavação de fundações, porões e valas de drenagem, valetamento em geral, aterramento e manutenção de encostas e aterros em construções, indústria e ambientes de paisagismo.
1 - 1 de 1 resultados
1 - 1 de 1 resultados
Cat
Profundidade Máxima de Escavação
117 in
Peso Operacional
2325.9 lb
Comprimento Total
91.9 in
Envergadura do Estabilizador - Posição de Operação
71.4 in
Profundidade de Escavação a 610 mm (2 pés)
124.3 in
Profundidade de Escavação a 4220 mm (8 pés)
106.5 in
Profundidade de Escavação em Parede Reta
79.5 in
Altura de Operação Máxima
146.6 in
Altura de Carregamento
97.2 in
Alcance de Carregamento
73.6 in
Alcance da Articulação de Oscilação na Linha do Solo
158.6 in
Arco de Oscilação
180 graus
Rotação da Caçamba
183 graus
Força de Desagregação da Caçamba
7012.9 lb
Força de Desagregação do Braço
3538.4 lb
Altura da Articulação da Lança
17.6 in
Vão Livre Sobre o Solo
3.9 in
Altura de Transporte
100.9 in
Largura de Transporte
80.4 in
Hidráulica Necessária
Fluxo Padrão com Elétrica de 14 Pinos
Fluxo Hidráulico Ideal
50-86 l/min (13-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal
180-230 bar (2.600-3.340 lb/pol²)
Percurso Total de Mudança Lateral
33 in
Tipo de Interface
Acoplador da Minicarregadeira