Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.
Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.
Generalüberholt
Keine Rückgabe möglich
Satz
Ersetzt
Filiale auswählen
Preise und Verfügbarkeit
Werden in typischen Heckbaggeranwendungen eingesetzt, z. B. beim Graben für Fundamente, Keller und Entwässerungsgräben, beim Grabenaushub für Versorgungsleitungen, beim Verfüllen und bei der Pflege von Böschungen und Dämmen auf dem Bau, in der Industrie und im Landschaftsbau.
1 - 1 von 1 Ergebnisse
1 - 1 von 1 Ergebnisse
Cat
Maximale Grabtiefe
117 in
Einsatzgewicht
2325.9 lb
Gesamtlänge
91.9 in
Breite über Abstützpratzen – Arbeitsstellung
71.4 in
Grabtiefe bei 610 mm (2')
124.3 in
Grabtiefe bei 4220 mm (8')
106.5 in
Grabtiefe an gerader Wand
79.5 in
Gesamt-Einsatzhöhe
146.6 in
Ladehöhe
97.2 in
Ladereichweite
73.6 in
Reichweite ab Drehzapfen auf Standebene
158.6 in
Schwenkbogen
180 Grad
Löffeldrehung
183 Grad
Schaufelausbrechkraft
7012.9 lb
Stielausbrechkraft
3538.4 lb
Auslegerdrehzapfenhöhe
17.6 in
Bodenfreiheit
3.9 in
Transporthöhe
100.9 in
Transportbreite
80.4 in
Erforderliche Hydraulik
Standarddurchfluss mit 14 Bolzen Elektrisch
Optimaler Hydraulikstrom
50–86 l/min (13–23 Gallonen pro Minute)
Optimaler Hydraulikdruck
180–230 bar (2600–3340 psi)
Gesamt-Seitenverschiebung
33 in
Schnittstellentyp
Kompaktlader-Wechseleinrichtung