Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Utilisées dans des applications classiques dans des environnements industriels, de construction ou d'aménagement des sites: creusement de rigoles, de fondations, de tranchées d'écoulement, ou encore opérations de voirie, de remblayage, d'entretien des talus et des remblais.
1 - 1 sur 1 résultats
1 - 1 sur 1 résultats
Cat
Profondeur d'excavation maximale
117 in
Poids en ordre de marche
2325.9 lb
Longueur hors tout
91.9 in
Écartement du stabilisateur - Position de travail
71.4 in
Profondeur d'excavation à 610mm (2ft)
124.3 in
Profondeur d'excavation à 4220mm (8ft)
106.5 in
Profondeur d'excavation en paroi verticale
79.5 in
Hauteur d'exploitation hors tout
146.6 in
Hauteur de chargement – À vide
97.2 in
Portée de chargement
73.6 in
Portée depuis pivot tourelle au niveau du sol
158.6 in
Arc tourelle
180 degrés
Rotation du godet
183degrés
Force d'arrachage du godet
7012.9 lb
Force d'arrachage du bras
3538.4 lb
Hauteur du pivot de flèche
17.6 in
Garde au sol
3.9 in
Hauteur de transport
100.9 in
Largeur de transport
80.4 in
Débit hydraulique requis
Débit standard avec fonction électrique 14 broches
Débit hydraulique optimal
50-86 L/min (13-23 gpm)
Pression hydraulique optimale
180-230 bar (2600-3340 psi)
Course du déport latéral total
33 in
Type d'interface
Attache compacte rigide