Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.
Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.
Herbewerkt
Niet-retourneerbaar
Kit
Vervangen
Gebruikt bij typische dieplepeltoepassingen zoals het graven van funderingen, kelders en drainagegeulen, het graven van sleuven voor nutsvoorzieningen, opvullen en onderhouden van hellingen en taluds in de bouw, de industrie en bij landschapsverzorging.
1 - 1 van 1 resultaten
1 - 1 van 1 resultaten
Cat
Maximale graafdiepte
117 in
Bedrijfsgewicht
2325.9 lb
Totale lengte
91.9 in
Bedrijfsstand afstand tussen stempels
71.4 in
Graafdiepte 610 mm (2')
124.3 in
Graafdiepte 4220 mm (8')
106.5 in
Graafdiepte van rechte wand
79.5 in
Algehele bedrijfshoogte
146.6 in
Laadhoogte
97.2 in
Reikwijdte voor laden
73.6 in
Reikwijdte vanaf zwenkscharnier op maaiveldhoogte
158.6 in
Zwenkboog
180 graden
Draaihoek van laadbak
183 graden
Opbreekkracht bak
7012.9 lb
Opbreekkracht van graafarm
3538.4 lb
Scharnierhoogte van giek
17.6 in
Bodemvrijheid
3.9 in
Transporthoogte
100.9 in
Transportbreedte
80.4 in
Vereiste hydrauliek
Standaard stroom met 14-pens elektra
Optimale hydrauliekolieopbrengst
50-86 L/min (13-23 gpm)
Optimale hydraulische druk
180-230 bar (2600-3340 psi)
Totale sideshift-afstand
33 in
Type interface
Schrankladerkoppeling