الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي7F-8975: ‏‫برغي الغطاء
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي7F-8975: ‏‫برغي الغطاء
7F-8975: ‏‫برغي الغطاء

العلامة التجارية: Cat

fallback-image
7F-8975: ‏‫برغي الغطاء

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
وصف رقم القطعة 7F-8975

لا نزال نعمل على إضافة وصف لهذه القطعة.

مواصفات رقم القطعة 7F-8975

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52.39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.875
Grip Length (mm): 22.23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
المواد: فولاذ كربوني
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 7F-8975

لودر مجنزر

955C 977D

جرار مجنزر

D8H

ماكينة مد المواسير

583H

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة