Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты7F-8975: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты7F-8975: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА
7F-8975: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
7F-8975: РЕЗЬБОВАЯ КРЫШКА

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 7F-8975

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 7F-8975

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52,39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,875
Grip Length (mm): 22,23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7F-8975

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D8H

ТРУБОУКЛАДЧИК

583H

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

955C 977D

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен