HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos7F-8975: PARAFUSO DA TAMPA
HomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos7F-8975: PARAFUSO DA TAMPA
7F-8975: PARAFUSO DA TAMPA

Marca: Cat

fallback-image
7F-8975: PARAFUSO DA TAMPA

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Descrição do número de série 7F-8975

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 7F-8975

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52,39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,875
Grip Length (mm): 22,23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Material: Aço Carbono
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 7F-8975

ASSENTADOR DE TUBOS

583H

PÁ-CARREGADEIRA DE ESTEIRA

955C 977D

TRATOR DE ESTEIRAS

D8H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto