StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7F-8975: KOPFSCHRAUBE
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeBefestigungsteileBefestigungsteileBolzen und Schrauben7F-8975: KOPFSCHRAUBE
7F-8975: KOPFSCHRAUBE

Marke: Cat

fallback-image
7F-8975: KOPFSCHRAUBE

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Beschreibung für Ersatzteilnummer 7F-8975

Die Beschreibung für dieses Teil ist noch in Arbeit.

Technische Daten für Ersatzteilnummer 7F-8975

Maßeinheit

USMetrisch
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52,39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,875
Grip Length (mm): 22,23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Material-: Kohlenstoffstahl
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 7F-8975

KETTENLADER

955C 977D

ROHRVERLEGER

583H

KETTENDOZER

D8H

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt