HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7F-8975: HODESKRUE
HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer7F-8975: HODESKRUE
7F-8975: HODESKRUE

Merke: Cat

fallback-image
7F-8975: HODESKRUE

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Beskrivelse av delenummer 7F-8975

Vi jobber fortsatt med å legge til en beskrivelse for denne delen.

Spesifikasjoner for delenummer 7F-8975

Måleenheter

USMetrisk
Bolt Length (in): 2.063
Bolt Length (mm): 52,39
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0,875
Grip Length (mm): 22,23
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Materiale: Karbonstål
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x16
Coating: Manganese Phosphate
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 7F-8975

BELTELASTER

955C 977D

RØRLEGGINGSMASKIN

583H

BULLDOSER

D8H

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet