এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট454-9087: আফটারকুলার এবং ইনস্টল কিট
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিনসমূহইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট454-9087: আফটারকুলার এবং ইনস্টল কিট
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

4W-9725: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেট
4W-9725: 0.8mm পুরু ফ্ল্যাঞ্জ গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
5G-1442: 0.8mm পুরু স্কোয়ার গ্যাস্কেট
5G-1442: 0.8mm পুরু স্কোয়ার গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
152-5705: 0.8mm পুরু আফটারকুলার হাউজিং গ্যাস্কেট
152-5705: 0.8mm পুরু আফটারকুলার হাউজিং গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
8N-0392: 0.83mm পুরু এয়ার ইনলেট ম্যানিফোল্ড গ্যাসকেট
8N-0392: 0.83mm পুরু এয়ার ইনলেট ম্যানিফোল্ড গ্যাসকেটপরিমাণ: 1
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-রিং
7M-8485: 2.95 x 29.74mm 90A NBR O-রিংপরিমাণ: 1
6V-2695: 100.96mm ভিতরের ব্যাসের O-রিং সীল
6V-2695: 100.96mm ভিতরের ব্যাসের O-রিং সীলপরিমাণ: 4
6V-3917: 94.62mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিং
6V-3917: 94.62mm ভিতরের ব্যাসবিশিষ্ট সিল-O-রিংপরিমাণ: 4
5P-7701: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
5P-7701: 29.74mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 1
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-রিং
3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O-রিংপরিমাণ: 1
7L-4302: 0.8mm পুরু কার্বুরেটর অ্যাডাপ্টার গ্যাস্কেট
7L-4302: 0.8mm পুরু কার্বুরেটর অ্যাডাপ্টার গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
5P-8862: 151.76mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
5P-8862: 151.76mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 4
4W-9723: আয়তক্ষেত্রাকার গ্যাস্কেট
4W-9723: আয়তক্ষেত্রাকার গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
9X-7529: 50.80mm ইনার ব্যাসের সার্কুলার সিল
9X-7529: 50.80mm ইনার ব্যাসের সার্কুলার সিলপরিমাণ: 6
8L-2786: 16.36mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিল
8L-2786: 16.36mm ইনার ব্যাসের O-রিং সিলপরিমাণ: 3
3P-6061: 0.79mm পুরু ফাস্টনার ওয়াটার লাইন গ্যাস্কেট
3P-6061: 0.79mm পুরু ফাস্টনার ওয়াটার লাইন গ্যাস্কেটপরিমাণ: 2
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-রিং
3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O-রিংপরিমাণ: 1
16 এর মধ্যে 1 থেকে 16 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে