Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক ভালভ উপাদান
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ

Cat® এয়ার কন্ডিশনারের জন্য জল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ
622-2391: ইঞ্জিন ওয়াটার কুল্যান্ট ভালভ

Cat® এয়ার কন্ডিশনারের জন্য জল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
A water valve in an air conditioner is a component that controls the flow of water through the system.
The valve is usually controlled by an electronic control unit (ECU) that receives information from various sensors in the air conditioning system

Attributes:
• Made up of durable and corrosive-resistant material.
• Flow rate of water can be done through the valve

Applications:
The water valve can be used to regulate the temperature of the evaporator coil by controlling the flow of water through it. This helps to ensure that the temperature in the cabin remains comfortable and consistent and it is used in Cat 6020B, 6040, and 6060 Excavators, 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, 745 794, 796 and 798 Truck, 814, 814K, 824, 824G, 824H, 824K, 834G, 834H and 834K Wheel Type Tractors, 815, 815K, 816, 816K, 825, 825G, 825H, 825K, 826, 826G, 826H, 826K, 836, 836G, 836H, 836K, CB10, CB7, CB8, CP11, CP12, CP13, CS10, CS11, CS12 and CS13 Compactor, 834, 950G, 962G, 966G, 972G, 980G, 988, 988G, 988H, 988K, 992, 993, 995 and IT62G Wheel Loader, D5 and D6 Track Type Tractor, HRD25 Underground Mining, RM400, RM600 and RM800 Paving Equipment, TR28, TR35 and TR43 Powertrain

Description:
A water valve in an air conditioner is a component that controls the flow of water through the system.
The valve is usually controlled by an electronic control unit (ECU) that receives information from various sensors in the air conditioning system

Attributes:
• Made up of durable and corrosive-resistant material.
• Flow rate of water can be done through the valve

Applications:
The water valve can be used to regulate the temperature of the evaporator coil by controlling the flow of water through it. This helps to ensure that the temperature in the cabin remains comfortable and consistent and it is used in Cat 6020B, 6040, and 6060 Excavators, 725, 730, 735, 740, 745, and 760 Articulated Truck, 745 794, 796 and 798 Truck, 814, 814K, 824, 824G, 824H, 824K, 834G, 834H and 834K Wheel Type Tractors, 815, 815K, 816, 816K, 825, 825G, 825H, 825K, 826, 826G, 826H, 826K, 836, 836G, 836H, 836K, CB10, CB7, CB8, CP11, CP12, CP13, CS10, CS11, CS12 and CS13 Compactor, 834, 950G, 962G, 966G, 972G, 980G, 988, 988G, 988H, 988K, 992, 993, 995 and IT62G Wheel Loader, D5 and D6 Track Type Tractor, HRD25 Underground Mining, RM400, RM600 and RM800 Paving Equipment, TR28, TR35 and TR43 Powertrain

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 3.52
মোট উচ্চতা (mm): 89.5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.79
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 121.6
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 3.52
মোট উচ্চতা (mm): 89.5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 4.79
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার
IT62G
Rotary Mixer
RM800
অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক
740740 GC745
রোড রিক্লেমার
RM800RM400RM600RM800RM400
পেভিং কম্প্যাক্টর
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCP11 GCCP12 GC
আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর
825825H825G825KCP13 GCCS13815K815836H836G816K836K816826H826K836826
অফ-হাইওয়ে ট্রাক
794 AC798 AC798796 AC794 AC
হুইল ডোজার
834834G834H834K814824824H824G824K988K XE988G988H988K972G980G988 XE814K966G950G962G988995992
আরও দেখুন
ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার
IT62G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন