Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান315-9865: এলবো-90 ST
হোম
হোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান
315-9865: এলবো-90 ST
315-9865: এলবো-90 ST

Cat® Elbow for Coolant Lines and Oil Coolers

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
315-9865: এলবো-90 ST
315-9865: এলবো-90 ST
315-9865: এলবো-90 ST
315-9865: এলবো-90 ST
315-9865: এলবো-90 ST

Cat® Elbow for Coolant Lines and Oil Coolers

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.3 এবং ISO 17165-2 বিভাগ 6.3 দেখুন।

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Asphalt Paver
AP1000AP1055AP-1055FAP-1000F
Generator Set
C323516CC183512C3512B
Marine Auxiliary
3512B
Track Loader
973K953K
Locomotive Engine
3516C
Petroleum Engine
3508C3512C
Track-Type Loader
973
Petroleum Package
C18CX48-P2300
Rotary Cutter
RC7
Wheel Loader
980 XE982 XE982XE980XE
আরও দেখুন
Asphalt Paver
AP1000AP1055AP-1055FAP-1000F
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
315-9865 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
315-9865315-9865
6K-63076K-6307
158-6457158-6457
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
315-9865 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
315-9865 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্ট সতর্কতা
হোস এবং কাপলিং-এর কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত নির্বাচন ওয়ারেন্টি বাতিল করবে এবং এর ফলে গুরুতর ব্যক্তিগত আঘাত বা মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি, বা উপাদান এবং মেশিন সিস্টেম ব্যর্থতা হতে পারে। Cat® হোস অ্যাসেম্বলি প্রোডাক্টগুলি একটি নির্ভরযোগ্য সংযোগ অর্জন করার জন্য একটি সিস্টেম হিসাবে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়, এইভাবে হাইড্রোলিক সিস্টেম নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা সর্বাধিক হয়। এটাও বাঞ্ছনীয় যে উপযুক্ত এবং সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা Caterpillar টুলিং ব্যবহার করা হয়। অন্য প্রস্তুতকারকের কাপলিং এর সাথে Caterpillar-এর হোস ব্যবহার বা অন্য প্রস্তুতকারকের হোসের সাথে Caterpillar কাপলিং ব্যবহার করার ফলে অবিশ্বস্ত, অনিরাপদ বা কম-পারফর্মিং হোস অ্যাসেম্বলি তৈরি হতে পারে। এটি Caterpillar দ্বারা সুপারিশ বা অনুমোদিত নয়। আরও জানতে SAE J1273 বিভাগ 6.
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 315-9865 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 315-9865 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ASPHALT PAVER

AP1000 AP1055 AP-1055F AP-1000F

GENERATOR SET

C32 3516C C18 3512C 3512B

MARINE AUXILIARY

3512B

TRACK LOADER

973K 953K

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C

PETROLEUM ENGINE

3508C 3512C

TRACK-TYPE LOADER

973

PETROLEUM PACKAGE

C18 CX48-P2300

ROTARY CUTTER

RC7

WHEEL LOADER

980 XE 982 XE 982XE 980XE

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
6K-6307
6K-6307: সিল-o-রিং
মূল্য চেক করুন
238-5086
238-5086: 43.69mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সিল O-রিং
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন