Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΠροσαρμογείς και εξαρτήματα315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
Αρχική οθόνη
Ελαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΠροσαρμογείς, σύνδεσμοι και ρακόρΠροσαρμογείς και εξαρτήματα
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST

Cat® Elbow for Coolant Lines and Oil Coolers

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST
315-9865: ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ-90 ST

Cat® Elbow for Coolant Lines and Oil Coolers

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Asphalt Paver
AP1000AP1055AP-1055FAP-1000F
Generator Set
C323516CC183512C3512B
Marine Auxiliary
3512B
Track Loader
973K953K
Locomotive Engine
3516C
Petroleum Engine
3508C3512C
Track-Type Loader
973
Petroleum Package
C18CX48-P2300
Rotary Cutter
RC7
Wheel Loader
980 XE982 XE982XE980XE
Προβολή περισσότερων
Asphalt Paver
AP1000AP1055AP-1055FAP-1000F
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 315-9865
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Αγοράζονται συχνά μαζί
315-9865315-9865
6K-63076K-6307
158-6457158-6457
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 315-9865
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 315-9865

The STOR to Hose Bead 90-Degree Elbow is an intricately designed fitting that plays a pivotal role in hydraulic systems, particularly in coolant lines and oil cooler applications. This specialized elbow is engineered to provide a seamless connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads at a precise and secure 90-degree angle. One side of the elbow features a 1-7/8-12 type thread, allowing for compatibility with various threading standards, while the inclusion of a hex nut ensures secure fastening and ease of installation. Crafted with meticulous attention to detail, this elbow facilitates the effective flow of fluids within hydraulic systems, optimizing performance and maintaining consistent temperature regulation. Its sturdy construction and efficient design ensure reliable performance even in demanding environments.

Attributes:
• Connects STOR fittings to hose beads at a 90-degree angle
• Compatible with 38.1mm nominal inner diameter hose
• One side features a 1-7/8-12 type thread for compatibility
• Includes a hex nut for secure fastening
• Facilitates efficient fluid flow within hydraulic systems
• Precision-engineered for reliability and consistent temperature regulation
• Sturdy construction for durability in demanding environments
• Ensures secure and effective fluid connections

Applications:
This STOR to Hose Bead 90-degree Elbow is used to create a secure and efficient 90-degree connection between Straight Thread O-Ring (STOR) fittings and hose beads in coolant lines and oil cooler applications, enhancing the fluid flow and system reliability.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 315-9865
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 6K-6307 (1-7/8-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5086 (1-7/8-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 8C-0562 (1-7/8-12)
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 315-9865

ASPHALT PAVER

AP1000 AP1055 AP-1055F AP-1000F

GENERATOR SET

C32 3516C C18 3512C 3512B

MARINE AUXILIARY

3512B

TRACK LOADER

973K 953K

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C

PETROLEUM ENGINE

3508C 3512C

TRACK-TYPE LOADER

973

PETROLEUM PACKAGE

C18 CX48-P2300

ROTARY CUTTER

RC7

WHEEL LOADER

980 XE 982 XE 982XE 980XE

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
6K-6307
6K-6307: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING
Έλεγχος τιμών
238-5086
238-5086: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 43,69 mm
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό