222-3071: Luftslibemaskiner
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerPneumatiske værktøjerSlibemaskiner222-3071: Luftslibemaskiner

222-3071: Luftslibemaskiner

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Mærke: Cat

Produktbilleder

222-3071: Luftslibemaskiner

222-3071: Luftslibemaskiner

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Mærke: Cat

Beskrivelse af reservedelsnummer 222-3071

An Angle Grinder is a power tool used for cutting, grinding, and polishing materials. It consists of a rotating abrasive wheel mounted on a motor. The primary function of an angle grinder is to remove material from metal surfaces. This includes tasks such as cutting off bolts, grinding down welds, and preparing surfaces or other finishing treatments.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
• Helps to remove sharp edges or burrs from metal components, improving safety and preventing damage to other parts

Applications:
An Angle Grinder is used to remove material from metal surfaces, such as rust, scale, or imperfections. This helps to improve the appearance and performance of the metal.

Advarsel:Kræft og reproduktiv skade – www.P65Warnings.ca.gov

Specifikationer for reservedelsnummer 222-3071

Måleenheder

    Overall Length (in):

    12,4

    Thread:

    5/8"-11

    Vægt (lb):

    7,949

    Luftforbrug, i funktion (CFM):

    35,0

    Lydniveau (dBa):

    85

    Hjulkapacitet (tommer):

    7,0

    Luftforbrug, fri hastighed (CFM):

    18,0

    Længde (tommer):

    12,4

    Fri hastighed (RPM):

    6.000,0

    Spindelgevindstørrelse (tommer):

    5/8-11

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet