Trang chủVật tư nhà xưởngCông cụDụng cụ Khí NénMáy mài222-3071: Thiết bị mài khí
Trang chủ
Vật tư nhà xưởngCông cụDụng cụ Khí NénMáy mài
222-3071: Thiết bị mài khí
222-3071: Thiết bị mài khí

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Nhãn hiệu: Cat

Hình ảnh Sản phẩm
222-3071: Thiết bị mài khí
222-3071: Thiết bị mài khí

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Nhãn hiệu: Cat

Kiểm tra giá
Kiểm tra giá
Đăng nhập để xem giá khách hàng của bạn
Thông Tin Bảo Hành
chính sách hoàn trả
Mô tảThông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật ứng với số linh kiện 222-3071

Đơn vị đo

MỹHệ Mét
Overall Length (mm): 314,96
Overall Length (in): 12,4
Thread: 5/8"-11
Trọng lượng (kg): 3,606
Trọng lượng (lb): 7,949
Kích thước Đường ren Trục quay (inc): 5/8 - 11
Mức âm thanh (dBa): 85
Chiều dài (mm): 315
Mức Tiêu hao Không khí, Tốc độ Tự do (CFM): 18
Công suất Bánh xe (inc): 7
Công suất Bánh xe (mm): 175
Mức Tiêu hao không khí, Làm việc (CFM): 35
Tốc độ Tự do (RPM): 6000
Chiều dài (inc): 12,4
Xem Thêm
PhímPhím
Lắp tại nhà máy

Linh kiện này được thiết kế để lắp vừa thiết bị Cat của bạn dựa trên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

Mọi thay đổi so với cấu hình của nhà sản xuất có thể dẫn tới kết quả là sản phẩm không lắp vừa với thiết bị Cat của bạn. Vui lòng tham khảo Đại lý Cat của bạn trước khi thanh toán để đảm bảo rằng linh kiện này phù hợp với thiết bị Cat của bạn trong điều kiện hiện tại và cấu hình giả định của chúng. Chỉ số này không đảm bảo tính tương thích với tất cả các linh kiện.

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Tái sản xuất

Không được trả lại

Bộ công cụ

Thay thế

Trò chuyện với một chuyên gia