НачалоМатериали за работилнициИнструментиПневматични инструментиШмиргели222-3071: Въздушни мелници
Начало
Материали за работилнициИнструментиПневматични инструментиШмиргели
222-3071: Въздушни мелници
222-3071: Въздушни мелници

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Марка: Cat

Изображения на продукти
222-3071: Въздушни мелници
222-3071: Въздушни мелници

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ОписаниеСпецификации
Спецификации за каталожен номер 222-3071

Мерна единица

САЩМетрични
Overall Length (mm): 314,96
Overall Length (in): 12,4
Thread: 5/8"-11
Тегло (кг): 3,606
Тегло (либ): 7,949
Ниво на шума (dBa): 85
Дължина (мм): 315
Свободна скорост (об./мин.): 6000
Консумация на въздух, свободна скорост (CFM): 18
Капацитет на колело (инч): 7
Консумация на въздух по време на работа (CFM): 35
Дължина (инч): 12,4
Капацитет на колело (мм): 175
Размер на резбата на шпиндела (инч): 5/8 - 11
Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт