StartWerkplaatsproductenGereedschapPneumatisch gereedschapSlijpmachines222-3071: Pneumatische slijpmachines
Start
WerkplaatsproductenGereedschapPneumatisch gereedschapSlijpmachines
222-3071: Pneumatische slijpmachines
222-3071: Pneumatische slijpmachines

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Merk: Cat

Productafbeeldingen
222-3071: Pneumatische slijpmachines
222-3071: Pneumatische slijpmachines

Cat® 7" Angle Grinder cuts through various metals for tasks like removing damaged parts or preparing materials for welding

Merk: Cat

Prijs controleren
Prijs controleren
Meld u aan om uw klantprijs te bekijken
BeschrijvingSpecificaties
Specificaties voor onderdeelnummer 222-3071

Meeteenheden

VSMetrisch
Overall Length (mm): 314,96
Overall Length (in): 12,4
Thread: 5/8"-11
Gewicht (kg): 3,606
Gewicht (lb): 7,949
Wielcapaciteit (in): 7
As schroefdraadmaat (in): 5/8 - 11
Geluidsniveau (dBa): 85
Luchtverbruik, in bedrijf (CFM): 35
Luchtverbruik, vrije snelheid (CFM): 18
Lengte (mm): 315
Vrije snelheid (tpm): 6000
Lengte (in): 12,4
Wielcapaciteit (mm): 175
Meer bekijken
SleutelSleutel
Passend volgens fabrieksopgave

Dit onderdeel is passend ontworpen voor uw Cat uitrusting, gebaseerd op de specificaties van de fabrikant.

Eventuele wijzigingen in de configuratie van de fabrikant kan ertoe leiden dat het product niet passend is voor uw Cat uitrusting. Neem vooraf aan de aankoop contact op met uw Cat dealer om zeker te weten dat dit onderdeel passend is voor uw Cat uitrusting in de huidige conditie en vermoedelijke configuratie. Deze indicator kan compatibiliteit met alle onderdelen niet garanderen.

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Herbewerkt

Niet-retourneerbaar

Kit

Vervangen

Chatten met een expert